Otevírání, zavírání a polohování je díky našim madlům a rukojetím daleko jednodušší. S více než 260 produkty v nabídce představuje náš sortiment širokou škálu řešení pro mnoho různých aplikací, oborů a prostředí. V sortimentu máme i průmyslová madla a rukojeti, průmyslové kliky a ovládací kola. Naše kvalitní materiály a sofistikovaná konstrukce tvoří dohromady praktická řešení s atraktivním designem a dlouhou životností. Většinu našich produktů si můžete vyzkoušet ještě před nákupem, takže neváhejte a objednejte si vzorek zdarma.
Sortiment nožiček, koleček a kluzáků zahrnuje mnoho různých provedení, materiálů a rozměrů. Je dostatečně obsáhlý a dokáže uspokojit všechny požadavky vaší výroby i vývoje. Kolečka, zejména ta nábytková, a nožičky z našeho sortimentu jsou ideální pro kancelářský nábytek, vybavení prodejen a potravinářský průmysl. Sortiment průmyslových pojezdových koleček zahrnuje různé druhy koleček do náročných podmínek, například pojezdová kolečka s vysokou nosností. Nastavitelné nožičky zajišťují stabilitu a velmi přesné výškové vyrovnání i na nerovném povrchu pro stroje, zařízení i nábytek. K dispozici je mnoho rozličných provedení s různou nosností. Řešením vašeho problému jsou pryžové nožičky a dorazy. Náš široký sortiment kluzáků je ideální pro spotřebiče, elektroniku i při nábytek a je dostupný v několika provedeních, např. samolepicím, se šroubem nebo s hřebíkem. Viz sortiment samolepicích kluzáků. Většinu našich produktů si můžete vyzkoušet ještě před nákupem, takže neváhejte a objednejte si vzorek zdarma.
K úspěšnému a hlavně bezpečnému provozu zařízení patří udržení rozvodných skříní a průmyslových zařízení bezpečně uzavřených. S více než 2000 dostupnými řešeními je náš široký sortiment západek a zámků ideální pro nejrůznější odvětví i do těch nejnáročnější podmínky. Výroba z různých materiálů a podle nejpřísnějších průmyslových norem, jako jsou RoHS a Reach. Když je zařízení používáno trvale, potřebujete, aby bylo bezpečné a funkční, a to zajistí naše zámky a západky, jako například kompresní zámky a uzávěry pro přístupové panely. Instalace uvnitř skříně či krytu mohou být poškozeny průnikem nečistot či vlhkosti. Výběr správného zámku Vám může pomoci tyto problémy vyřešit. V sortimentu máme také nábytkové zámky a zámky na skleněná dvířka. Nevíte, které řešení je pro Vás to pravé? Prohlédněte si naše příručky a užitečné rady pro sortiment pantů, zámků, západek a těsnění, např. nákupní rádce, příručky pro konstruktéry a projektanty.
Sortiment upínek, rychloupínačů a upínacích kleští pro rychlou a snadnou montáž. Ideální řešení, potřebujete-li upínat díly rychle a opakovaně. Prohlédněte si náš sortiment a vyberte si řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašemu projektu.
Náš sortiment těsnění je ideální pro širokou škálu použití v mnoha různých odvětvích a podmínkách. Náš sortiment zahrnuje těsnicí profily, určené k ochraně před průnikem nečistot a vlhka, běžně se používají na utěsnění krytů zařízení. Sortiment dále obsahuje různé druhy samolepicích těsnění. Jednotlivé produktové řady jsou vyráběny v různých provedení a materiálech a nalézají všestranné použití napříč širokou škálou odvětví.
Prohlédněte si náš široký sortiment ovládacích prvků Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která jsou ideálním řešením pro nejrůznější použití, průmyslové obory a náročné podmínky. Naše kvalitní materiály a sofistikovaná konstrukce tvoří dohromady praktická řešení s atraktivním designem a dlouhou životností. Většinu našich produktů si můžete vyzkoušet ještě před nákupem, takže neváhejte a objednejte si vzorek zdarma.
Závěsy jsou vyráběny v mnoha provedeních a s různou nosností, např. pro lehké nebo vysoké zatížení. Vyzkoušejte naše odolné ploché panty, ploché panty pro rozvodné skříně, navařovací panty, klavírové panty, souvislé závěsy, rohové či aretační závěsy. Nevíte, které řešení je pro Vás to pravé? Prohlédněte si naše příručky a užitečné rady pro sortiment pantů, zámků, západek a těsnění, např. nákupní rádce, příručky pro konstruktéry a projektanty.
Nástroje, příslušenství a další užitečné vybavení na podporu různých projektů. Náš sortiment zahrnuje nástroje, jako jsou plastové trychtýře, odměrky a odměrné lžičky a lopatky. Spousta užitečných upevňovacích prvků pro systémy na chladicí kapalinu, včetně spojek, adaptérů a koncovek hadic. K dostání je také bezpočet jiného nářadí ke snadné kompletaci jako nůžky na průchodkové pásy, inbusové a torx klíče, libely, roztírací špachtle a mnoho dalších.
Naše antivibrační komponenty tlumí vibrace, hluk a nárazy, které mohou poškodit stroje a zařízení a zkrátit jejich životnost. Každý díl je pečlivě navržen tak, aby tlumil pohyb. Takto pomáhá prodlužovat životnost produktů a snižovat hlučnost během provozu, což vede ke zdravějšímu pracovnímu prostředí pro personál. Naše montážní prvky, dorazy, průchodky a pouzdra mají mnohostranné použití, od automobilového průmyslu až po průmyslové stroje, elektrické generátory nebo jednotky klimatizace a vzduchotechniky.
Tyto spojovací svorky se používají ke konstrukci modulárních konstrukcí a rámů. Maximální variabilitu umožňuje široký výběr tvarů a velikostí profilů s možností uchycení různým směrem. Používá se v různých odvětvích včetně stavebnictví a hydraulických systémů.