Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Silentbloky a dorazy antivibrační

 (8 Počet produktových řad)

Dorazy jsou známé pro svou schopnost tlumit vibrace a rázy. Občas se také používají jako antivibrační nožičky pro ochranu zařízení před poškozením. Antivibrační dorazy jsou běžným řešením například u čerpadel a zemědělských či jiných průmyslových strojů. Sendvičové bloky tvoří díl z pryže, který je umístěn mezi dvě kovové destičky. Tyto bloky jsou vyráběny se závitovými čepy a používají se tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku, popřípadě obojímu. Sendvičové bloky mají v závislosti na použití různé názvy, například silentbloky. Využití nacházejí v generátorech, zařízeních, motorech a strojích. Tyto silentbloky jsou uchyceny pomocí příruby a jsou určeny k odlehčení svislé zátěže při smyku či tlaku. Poskytují maximální izolaci pro vibrující stroje a zařízení. Mají mnohostranné použití a jsou odolné vůči korozi, aby obstály v nejnáročnějších podmínkách. Silentbloky se běžně používají například u statických i mobilních generátorů, lodních motorů a převodových systémů, kompresorů či čerpadel.
Seznam Mřížka

Dorazy antivibrační

Tyto antivibrační prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Jsou k dostání v různých provedeních s širokým výběrem velikostí závitů.

Produktová řada: SR6486

Nohy antivibrační - pro vysoké zatížení

Silentbloky pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

Průchodky antivibrační

Antivibrační prvky fungují jako tlumiče rázů a pro potlačení vibrací. Používají se u stacionárních strojů tam, kde dochází k pohybu nebo vibracím. Tyto produkty také pomáhají snižovat hlučnost. Jsou vyrobeny z černé neoprénové pryže s tvrdostí 60 Shore. Pochromováno dichromanem. Provozní teplota od -40 do +50ºC.

Silentbloky KPR

Strojní silentbloky pro vysoké namáhání mají pouzdro z pozinkované oceli ST37 a obložení z přírodní pryže. Silentbloky jsou vyrobeny z pryže s tvrdostí 60 Shore a k dispozici je také bezpečnostní provedení. Jsou dostupné v řadě rozměrů a s různou velikostí závitů.

Silentbloky válcové

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Silentbloky – pro vysoké namáhání

Silentbloky pro vysoké namáhání pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

Silentbloky – sendvičové a s vnějším závitem

Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.

Produktová řada: SR5495

Šrouby pro antivibrační průchodky

Tyto šrouby s křížovou drážku jsou určeny pro použití ve spojení s antivibračními průchodkami řady VG.