Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
Dodávána v rolích o délce 20 m. Jednoduchá montáž díky samolepicímu uchycení. Jeden z typů se ve středu dělí na dvě stejné části o délce 10 metrů. Vyrobena z černé pryže EPDM.
Produktová řada: SR5556
EMI těsnění vyrobené z polyuretanové pěny pokryté nikl-měděnou páskou. Díky nacvakávacím profilům nabízejí tato těsnění ochranu hran a utěsnění. Používají se na kovové plechy a poskytují ochranu před vibracemi, vniknutím vlhkosti a nečistot. Poskytují utěsnění navíc pro ovládací skříně.
Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.
Produktová řada: SR1867