Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(11 Počet produktových řad)
Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.
Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů. Profil má otevřený střed, který poskytuje možnost zavěsit díl během skladování a lakování.
Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů. Profil má otevřený střed, který poskytuje možnost zavěsit díl během skladování a lakování.
Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů.
These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.
Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.
Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Zátky do tubusů jsou navrženy tak, aby pevně utěsnily konce papírových tubusů a zabránily kontaminaci, vlhkosti a poškození. Zatlačovací provedení, snadná montáž i demontáž. Poskytuje dobré pokrytí tloušťky stěny poštovních tubusů. K dispozici v různých velikostech a provedeních, aby vyhovovaly různým rozměrům trubek nebo potrubí a zároveň poskytovaly přesné a bezpečné utěsnění.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTFRPCR
Souběžné ochranné zátky mají všestranné využití k ochraně různých profilů.
Sortiment z termoplastických elastomerů doporučujeme použít tam, kde je vyžadována odolnost vůči kyselinám. Řada z PVC je velmi odolná vůči oděru, a proto je vhodná pro závitové komponenty. Zelená vinylová řada funguje v sestavách s přítomností olejů a maziv.
Mají rovnoběžnou nebo rovnou stěnu, která poskytuje spolehlivé těsnění, takže chrání před kontaminanty, poškozením, prachem, korozi, vlhkem a nečistotami během skladování a přepravy.
Oblíbená řada ochranných souběžných zátek poskytuje ochrany během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Zatlačovací zátka lze snadno sejmout pomocí příruby, která zajišťuje účinný úchop.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTPCR
Oblíbená řada ochranných souběžných zátek v provedení s úchopem. Navrženo pro účinnou ochranu během skladování a přepravy. Hlavní funkcí je zabránit poškození, korozi, průniku nečistot či vlhkosti a kontaminaci vnitřní části dílu. Tyto zátky mají integrovaný úchyt, který umožňuje rychlé a snadné odstranění bez potřeby dalších nástrojů.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTLLPCR
Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Absorbují celou řadu látek a disponují chemickou odolností.Bezpečnější, jednodušší a čistší než tradiční zátky, protože nezanechávají v závitu či otvoru žádné stopy.Jedinečný design umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž. Materiál: polypropylen, PE;PP Barva: žlutá Produktová řada: SR1004
Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.