Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(4 Počet produktových řad)
Tyto podpěry výklopných dvířek jsou určeny pro spolehlivou podporu a kontrolovaný pohyb u velkých dveří v různých situacích. Jsou stabilní i při velké zátěži a snadno se používají.
S použitím lanka je maximální úhel otevření 90, bez použití lanka je celkový úhel otevření 100. Jsou dostupné v levém i pravém provedení, s lankem i bez něj.
Mají snadnou montáž s pomocí základních nástrojů. Běžně se používají při vysokém zatížení, jako jsou venkovní dveře, průmyslové prostředí, únikové východy nebo dveře na vysoce frekventovaných místech.
Podpěry výklopných dvířek slouží pro zajištění krytů, dveří rozvodných skříní nebo revizních dvířek v otevřené poloze. Mohou být použity na levé i pravé straně a a jsou k dispozici v provedení z různých materiálů.
Podpěry výklopných dvířek slouží pro zajištění krytů, dveří rozvodných skříní nebo revizních dvířek v otevřené poloze. Mohou být použity na levé i pravé straně a a jsou k dispozici v provedení z různých materiálů.
This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku