20198749
20198749
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 140,5174 Kč |
20 - 49 | 119,4522 Kč |
50 - 99 | 105,3261 Kč |
100 + | 91,448 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 25.0 |
w1 | 45.0 |
h1 | 45.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 10.0 |
F1 max. kg | 230.0 |
F2 max. kg | 170.0 |
Hmotnost (kg) | 0.09 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku