20198770
20198770
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 262,6739 Kč |
20 - 49 | 1 073,3348 Kč |
50 - 99 | 946,9435 Kč |
100 + | 820,80 Kč |
Typ závitu | Jemný |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 14.0 |
F1 max. kg | 700.0 |
F2 max. kg | 500.0 |
Hmotnost (kg) | 0.24 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku