20198794
20198794
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 616,8391 Kč |
20 - 49 | 524,40 Kč |
50 - 99 | 462,6913 Kč |
100 + | 400,983 Kč |
Typ závitu | Jemný |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 40.0 |
w1 | 72.0 |
h1 | 71.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 16.0 |
F1 max. kg | 1200.0 |
F2 max. kg | 830.0 |
Hmotnost (kg) | 0.36 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku