20198817
20198817
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 871,8304 Kč |
20 - 49 | 1 591,0435 Kč |
50 - 99 | 1 403,9348 Kč |
100 + | 1 216,578 Kč |
Typ závitu | Jemný |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 50.0 |
w1 | 90.0 |
h1 | 90.0 |
w2 | 50.0 |
w3 | 20.0 |
F1 max. kg | 1800.0 |
F2 max. kg | 1270.0 |
Hmotnost (kg) | 0.72 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku