20198831
20198831
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 2 278,0174 Kč |
20 - 49 | 1 936,2652 Kč |
50 - 99 | 1 708,513 Kč |
100 + | 1 480,761 Kč |
Typ závitu | Jemný |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 24.0 |
F1 max. kg | 3600.0 |
F2 max. kg | 2600.0 |
Hmotnost (kg) | 1.32 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku