20198848
20198848
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 578,1565 Kč |
20 - 49 | 1 341,4826 Kč |
50 - 99 | 1 183,6174 Kč |
100 + | 1 025,752 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M36 |
d2 | 75.0 |
w1 | 126.0 |
h1 | 128.0 |
w2 | 70.0 |
w3 | 28.0 |
F1 max. kg | 5100.0 |
F2 max. kg | 3700.0 |
Hmotnost (kg) | 2.08 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku