20198862
20198862
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 2 633,6478 Kč |
20 - 49 | 2 238,613 Kč |
50 - 99 | 1 975,1739 Kč |
100 + | 1 711,983 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M42 |
d2 | 85.0 |
w1 | 144.0 |
h1 | 147.0 |
w2 | 80.0 |
w3 | 32.0 |
F1 max. kg | 7000.0 |
F2 max. kg | 4500.0 |
Hmotnost (kg) | 3.11 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku