20199081
20199081
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 175,213 Kč |
20 - 49 | 148,9435 Kč |
50 - 99 | 131,3478 Kč |
100 + | 114,00 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
h1 | 36.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 8.5 |
F1 max. kg | 140.0 |
F2 max. kg | 95.0 |
Hmotnost (kg) | 0.05 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku