20199142
20199142
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 2 385,3261 Kč |
20 - 49 | 2 027,4652 Kč |
50 - 99 | 1 789,0565 Kč |
100 + | 1 550,40 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 25.0 |
F1 max. kg | 3200.0 |
F2 max. kg | 2300.0 |
Hmotnost (kg) | 1.32 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku