20199241
20199241
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 268,6435 Kč |
20 - 49 | 228,2478 Kč |
50 - 99 | 201,4826 Kč |
100 + | 174,717 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
h1 | 31.0 |
w2 | 16.0 |
w3 | 8.5 |
F1 max. kg | 70.0 |
F2 max. kg | 50.0 |
Hmotnost (kg) | 0.03 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku