20199272
20199272
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 594,287 Kč |
20 - 49 | 505,0696 Kč |
50 - 99 | 445,8391 Kč |
100 + | 386,361 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 30.0 |
w1 | 54.0 |
h1 | 53.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 11.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Hmotnost (kg) | 0.16 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku