20199340
20199340
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 209,6609 Kč |
20 - 49 | 178,187 Kč |
50 - 99 | 157,3696 Kč |
100 + | 136,304 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M14 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 14.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Hmotnost (kg) | 0.24 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku