20199357
20199357
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 165,7739 Kč |
20 - 49 | 990,8087 Kč |
50 - 99 | 874,3304 Kč |
100 + | 757,852 Kč |
Typ závitu | Drsný |
---|---|
d1 | M33 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 24.0 |
F1 max. kg | 3600.0 |
F2 max. kg | 2600.0 |
Hmotnost (kg) | 1.30 |
Materiál | ocel pozinkovaná |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku