10066980
096095508701
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 5,1734 Kč |
1000 + | 3,9742 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.5 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.217 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 8.9 - 12.3 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.35 - 0.484 in |
Délka ukotvení | 8.5 mm |
Délka ukotvení | 0.335 in |
Průměr hlavy | 10.0 mm |
Průměr hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 1.7 mm |
Výška hlavy | 0.067 in |
Typ nýtu | Svorky lamelové |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zoubkování |
Barva | modrá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku