10067161
096201059901
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 6,1634 Kč |
1000 + | 4,7411 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.0 - 7.2 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.276 - 0.283 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 20.2 - 34.4 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.795 - 1.354 in |
Délka ukotvení | 19.8 mm |
Délka ukotvení | 0.78 in |
Průměr hlavy | 10.0 mm |
Průměr hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 1.7 mm |
Výška hlavy | 0.067 in |
Typ nýtu | Svorky lamelové |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Zoubkování |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku