20225452
20225452
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 182,1358 Kč |
50 - 99 | 145,7085 Kč |
100 - 199 | 136,6016 Kč |
200 - 499 | 127,4951 Kč |
500 + | 118,388 Kč |
d1 | M3 |
---|---|
l1 | 6.0 |
h1 max | 2.4 |
w1 | 6.0 |
d2 max | 6.0 |
d3 ±0.05 | 3.6 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku