Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

do slepého otvoru bez zajištění nožičky pryžové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)