Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyethylen nízkohustotní (LDPE) Zatlačovací Krytky na ventily LPG

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky na ventily LPG

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Černé krytky na LPG z nízkohustotního polyethylenu, které byly vyvinuty ve spolupráci s průmyslem zkapalněného ropného plynu. Pomáhají předcházet nebezpečným únikům plynu a splňují Kodex praxe sdružení výrobců LPG 15: Díl 2.

Součástí konstrukce dílu je pásek, který pomáhá předcházet ztrátě a usnadňuje výměnu.

Zkušební tlak:

  • Propan/směsi (typ 1 a 2) 26 bar
  • Butan (typ 3) 26 bar

Jsou nezávisle testovány, aby odolaly těmto tlakům a zároveň zajišťovaly plynotěsné těsnění, a to i za extrémních teplot a nepříznivých podmínek.

  • Výsledky zkoušek a osvědčení jsou k dispozici na vyžádání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky pro ventily tlakových láhví

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky pro ventily tlakových láhví jsou určeny k ochraně závitů ventilů průmyslových lahví a lahví na LPG, když se nepoužívají. Chrání před průnikem vlhkosti, nečistot, prachu nebo jiných nečistot. Jsou vybaveny odvětrávací klapkou, která umožňuje bezpečné uvolnění plynu po náhodném otevření ventilu. Umožňují snadné rozlišení plných a prázdných lahví.

Snadno se instalují i demontují a zajišťují vzduchotěsné utěsnění, které zachovává integritu plynu v lahvi. Běžně se používají v laboratořích, ve zdravotnictví a stavebnictví.

  • polyethylen vysokohustotní (HDPE); polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)