Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP Nastavitelné prvky k sestavení trubek

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – nastavitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.

Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.

Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.

  • Materiály: zinek tlakově litý, nerezavějící ocel
  • Možnosti povrchové úpravy: pochromováno, práškový nástřik, matný a nerezavějící ocel
  • Pravé i levé provedení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zámky kompresní – s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.

Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: chrom a černý nástřik

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)