Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku