Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kulička ocel Matice s přírubou

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Matice pro kuličkové šrouby s přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Přírubové kuličkové matice jsou základní součástí sestav kuličkových šroubů. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak napovídá jejich název, mají přírubu pro větší oporu a snadnou instalaci.

Používají se ve spojení s kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna v přísných tolerancích pro minimální odpor a vysokou míru preciznosti a přesnosti.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Mějte prosím na paměti, že odstranění kuličkové matice může způsobit uvolnění kuličkových ložisek, čímž se kuličková matice stane nepoužitelnou.

  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Jsou mimořádně odolné a samomazné.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)