Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(30 Počet produktových řad)
Tyto třmenové závory mají všestranné využití. Jsou robustnější než jiné třmenové závory. Různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů a v různých rozměrech, ideální pro lepší zabezpečení.
Třmenové závory s nízkým profilem a atraktivním designem. Promyšlená konstrukce brání náhodnému otevření při působení tlaku nebo vibrací. Odolnost vůči neoprávněné manipulaci – všechny funkční součásti jsou uzavřeny ve velmi pevném těle. Jednoduše navržená páka pro rychlé a bezpečné uzavření. Robustní nýtovaná konstrukce pro lepší odolnost. Závoru je možno použít v interiéru i ve venkovním prostředí. Maximální pracovní zatížení je 1200 N. K dispozici jsou dvě provedení, se zámkem (se stejnými klíči) nebo bez zámku.
Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z pozinkované a nebo nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů. Tento typ lze uzamknout pomocí visacího zámku (zámek není součástí dodávky).
Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.
Matice s těsnicím kroužkem jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsněním, který kombinuje funkci matice a těsnicího prvku do jednoho celku. Tyto matice poskytují spolehlivou ochranu a zároveň zjednodušují proces montáže a eliminují potřebu dalších těsnicích komponent. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují obousměrné utěsnění.
Tato řada kloboukových matic s integrovaným těsněním obsahuje o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi matici a protilehlý díl.
Jsou odolné vůči teplotám od -100 C do +260 C a opakovaně použitelné. Matice s těsnicím kroužkem se používají na rozvodné skříně nebo v automobilovém, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku