Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se zajištěním do slepého otvoru pro více kabelů

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky kabelové - zaklapávací - do slepého otvoru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.

Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.

Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.

Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky pro trubky a kabely

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Dvojitá kabelová a potrubní spona nabízí výhodu samostatného vedení 25,0mm trubky nebo roury a také dvou menších 6,0mm svazků.

Slouží k upevnění kabelů a potrubí na panel s vroubkovaným povrchem.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)