Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast se zajištěním Držáky na tištěné materiály

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Sedla kabelová – mini

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sedla kabelová – se zajištěním

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové - zaklapávací - do slepého otvoru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zajišťovací svorka s pantem je ideální k uchycení kabelových chrániček či kabelových svazků.

Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Žebrovité provedení je umožňuje používat na různé tloušťky panelů a na různé materiály. Pevné sevření je dále zajištěno velkou tvarovanou základna pro stabilní uchycení.

Horní část je opatřena pantovým mechanismem, který je uvolnitelný. Ten umožňuje snadné odstranění nebo přidání kabelů a vodičů do svorky. Zajišťuje tak snadnou údržbu a změnu vedení kabeláže.

Tyto svorky jsou odolné vůči korozi, vibracím a oděru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové - zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lze je opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Vyrobeno z polyamidu 6.6

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové - zatlačovací – nastavitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí kabelové příchytky mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.

Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.

Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové – samolepicí – se zajištěním

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru D – se zajištěním

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky kabelové – se zajištěním

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kabelové svorky s pantem na zajištění horní části jsou ideální k bezpečnému vedení a uchycení kabelových svazků.

Montáž;
Kabely se umístí do středu svorky. Rozevřená svorka se umístí přes kabely. Ramena svorky se pak vsunou do dvou otvorů v panelu. Horní část se zajistí pomocí samořezných šroubů. Při utahování šroubů se nožičky rozevřou a zajistí svorku ve stěně. Není tedy třeba zajištění pomocí matic. To znamená, že není nutný přístup k druhé straně panelu.

Horní část s pantem je nastavitelná, takže jí lze snadno uvolnit vyjmutím šroubů. To umožňuje bezproblémovou údržbu, odstranění a změnu vedení kabelových svazků.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Uzávěry robustní – ploché

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)