Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní
Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.
Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.
Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.
Stavitelné páčky s otevřenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku