Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Zatlačovací Mechanické komponenty

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zátky a kluzáky obdélníkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Obdélníkové zátky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových profilů. Po vložení do konce profilu dodávají hotovému výrobku čistý a úhledný vzhled.

Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky chrání povrch a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé velikosti a barevná provedení.

  • Ideálně se hodí pro nejobvyklejší velikosti a tloušťky obdélníkových profilů a jeklů.
  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Chrání povrch a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: ABS, LDPE, polyethylen, HDPE
Barva: černá, bílá, šedá, stříbrná, hnědá, modrá, zelená, červená, žlutá
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky a kluzáky čtvercové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, PA6, LDPE, polyethylen, butyrát, polystyren houževnatý (HIPS), Ocel nízkouhlíková, pryž termoplastická (TPR)
Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, čirý, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky do trubek - kulaté

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: LDPE, polyethylen, PA6
Barva: černá, šedá, žlutá, bílá, oranžová, červená, hnědá, modrá, zelená
Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)