Menü Suche

Abstandhalter zum Eindrücken

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,0162 € - 0,018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0734 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,0365 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0364 € - 0,0404 € 6074 Auf Lager
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0912 € - 0,2588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,0165 € - 0,0183 € 1625 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0672 € - 0,1244 € 7800 Auf Lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,0734 € - 0,136 € 4000 Auf Lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,088 € - 0,0978 € 7994 Auf Lager
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,0967 € - 0,2738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,0898 € - 0,0998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1889 € - 0,2099 € 1105 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,037 € - 0,0411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1606 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0656 € - 0,1215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,2925 € - 0,2925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,1606 € - 0,1836 € 645 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,088 € - 0,0978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,088 € - 0,0978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0171 € - 0,019 € 1000 Auf Lager
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022207

Preisbereich
0,018 € - 0,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556887

Preisbereich
0,0816 € - 0,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022320

Preisbereich
0,0406 € - 0,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    1.9 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022313

Preisbereich
0,0404 € - 0,0364 €

Lagerbestände
6074 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    1.9 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151365

Preisbereich
0,2588 € - 0,0912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022290

Preisbereich
0,0183 € - 0,0165 €

Lagerbestände
1625 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151396

Preisbereich
0,1244 € - 0,0672 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151389

Preisbereich
0,136 € - 0,0734 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151402

Preisbereich
0,0978 € - 0,088 €

Lagerbestände
7994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151372

Preisbereich
0,2738 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556870

Preisbereich
0,0998 € - 0,0898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022252

Preisbereich
0,2099 € - 0,1889 €

Lagerbestände
1105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022344

Preisbereich
0,0411 € - 0,037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    1.9 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022337

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    1.9 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 13.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10151419

Preisbereich
0,1215 € - 0,0656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10638347

Preisbereich
0,2925 € - 0,2925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022283

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
645 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556856

Preisbereich
0,0978 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10556863

Preisbereich
0,0978 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.8 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022306

Preisbereich
0,019 € - 0,0171 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Verschlusskopfhöhe
    3.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm