Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d1 D Kompatibler Rohrtyp Typ d2 Kaufen
1,2477 € - 1,3864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.5 mm
196.0 mm
1
1,6913 € - 1,8793 € 48 Auf Lager
200.0 mm
249.2 mm
1
1,9287 € - 2,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
228.0 mm
279.0 mm
1
0,4891 € - 0,7609 € 49 Auf Lager
109.5 mm
PE-LD
2
0,6902 € - 1,0736 € 15 Auf Lager
152.0 mm
PE-LD
2
1,5375 € - 1,7084 € 115 Auf Lager
272.0 mm
PE-LD
2
0,8126 € - 0,9029 € 30 Auf Lager
193.0 mm
PE-LD
2
0,4891 € - 0,7609 € 50 Auf Lager
PE-LD
3
1,0304 € - 1,1449 € 25 Auf Lager
205.5 mm
PE-LD
3
0,5804 € - 0,9028 € 450 Auf Lager
68.5 mm
89.3 mm
1
0,593 € - 0,9224 € 238 Auf Lager
96.3 mm
123.3 mm
1
0,9089 € - 1,0099 € 120 Auf Lager
140.5 mm
179.6 mm
1
0,1678 € - 0,2611 € 84 Auf Lager
44.0 mm
PE-LD
2
0,5175 € - 0,805 € 50 Auf Lager
117.0 mm
PE-LD
2
0,5459 € - 0,8492 € 16 Auf Lager
130.0 mm
PE-LD
2
0,6997 € - 1,0885 € 150 Auf Lager
159.5 mm
PE-LD
2
1,0304 € - 1,1449 € 30 Auf Lager
205.5 mm
PE-LD
2
0,5175 € - 0,805 € 346 Auf Lager
117.0 mm
PE-LD
3
1,2815 € - 1,4239 € 30 Auf Lager
220.0 mm
PE-LD
3
0,217 € - 0,3376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.2 mm
42.0 mm
1
  • von 5
Gerippter Rohrendstopfen 196.0 mm 79.0 mm Schwarz LDPE

20571412

Preisbereich
1,3864 € - 1,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    196.0 mm
  • d1
    155.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 249.2 mm 80.5 mm Schwarz LDPE

20571436

Preisbereich
1,8793 € - 1,6913 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    249.2 mm
  • d1
    200.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 279.0 mm 80.0 mm Schwarz LDPE

20571443

Preisbereich
2,1431 € - 1,9287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    279.0 mm
  • d1
    228.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 109.5 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572389

Preisbereich
0,7609 € - 0,4891 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • D
    109.5 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 152.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572426

Preisbereich
1,0736 € - 0,6902 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • D
    152.0 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 272.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572488

Preisbereich
1,7084 € - 1,5375 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • D
    272.0 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 193.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572457

Preisbereich
0,9029 € - 0,8126 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    193.0 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen Rot LDPE

20595746

Preisbereich
0,7609 € - 0,4891 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 205.5 mm 50.0 mm Rot LDPE

20595784

Preisbereich
1,1449 € - 1,0304 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • D
    205.5 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 89.3 mm 59.2 mm Schwarz LDPE

20571351

Preisbereich
0,9028 € - 0,5804 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    89.3 mm
  • d1
    68.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 123.3 mm 60.0 mm Schwarz LDPE

20571375

Preisbereich
0,9224 € - 0,593 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • D
    123.3 mm
  • d1
    96.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 179.6 mm 79.5 mm Schwarz LDPE

20571405

Preisbereich
1,0099 € - 0,9089 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • D
    179.6 mm
  • d1
    140.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 44.0 mm 30.8 mm Rot LDPE

20572334

Preisbereich
0,2611 € - 0,1678 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 117.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572396

Preisbereich
0,805 € - 0,5175 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    117.0 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 130.0 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572402

Preisbereich
0,8492 € - 0,5459 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • D
    130.0 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 159.5 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572433

Preisbereich
1,0885 € - 0,6997 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    159.5 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 205.5 mm 25.0 mm Rot LDPE

20572464

Preisbereich
1,1449 € - 1,0304 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    205.5 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    2
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 117.0 mm 44.0 mm Rot LDPE

20595753

Preisbereich
0,805 € - 0,5175 €

Lagerbestände
346 Auf Lager
Merkmale
  • D
    117.0 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 220.0 mm 50.0 mm Rot LDPE

20595791

Preisbereich
1,4239 € - 1,2815 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    220.0 mm
  • Kompatibler Rohrtyp
    PE-LD
  • Typ
    3
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 42.0 mm 52.2 mm Schwarz LDPE

20571313

Preisbereich
0,3376 € - 0,217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000