Diese Griffleitsten sind ideal für die Verwendung als Schubladengriffe, wobei die Auswahl zwischen einem personalisierten Profil mit Beschriftung und einem Blankoprofil besteht. Eine Auswahl an Ausführungen und Größen ist verfügbar. Sie werden auf einen Kanal geschraubt, um eine Mehrfachpositionierung zu ermöglichen, wenn ein längeres Profil gewählt wird.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Oberfläche | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2014 € - 11,5154 € | In Produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
11,9439 € - 14,9366 € | In Produktion |
9.843 in
250.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
16,5381 € - 20,676 € | In Produktion |
15.748 in
400.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
8,2353 € - 10,2942 € | In Produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
10,8115 € - 13,5481 € | In Produktion |
9.843 in
250.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
15,3141 € - 19,1426 € | In Produktion |
15.748 in
400.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
8,0444 € - 10,0453 € | In Produktion |
4.331 in
110.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
10,7846 € - 13,4807 € | In Produktion |
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
13,6425 € - 17,0801 € | In Produktion |
11.811 in
300.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
18,6573 € - 23,3217 € | In Produktion |
19.685 in
500.0 mm
|
Black
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||||||
8,3445 € - 10,4341 € | In Produktion |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Eloxiert
|
|||||||
11,2699 € - 14,0873 € | 2 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
Eloxiert
|
|||||||
1220540 | 16,5813 € - 20,7404 € | In Produktion |
15.748 in
400.0 mm
|
Natural
|
Eloxiert
|
||||||
8,1669 € - 10,2087 € | In Produktion |
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
Eloxiert
|
|||||||
11,1479 € - 13,9519 € | In Produktion |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Eloxiert
|
|||||||
13,993 € - 17,4845 € | In Produktion |
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
Eloxiert
|
|||||||
19,6903 € - 24,6094 € | In Produktion |
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
Eloxiert
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.