Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0889 € - 0,122 € | 80000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,0889 € - 0,122 € | 15090 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,1022 € - 0,1403 € | 1993 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,0889 € - 0,122 € | 7670 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,0787 € - 0,0924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,6546 € - 0,6546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
0,1022 € - 0,1403 € | 19014 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,1022 € - 0,1403 € | 2968 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,1662 € - 0,228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0889 € - 0,122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,0889 € - 0,122 € | 2139 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,1662 € - 0,228 € | 1000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,814 € - 0,814 € | 3418 Auf Lager |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
0,0889 € - 0,122 € | 16132 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,0889 € - 0,122 € | 2503 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1662 € - 0,228 € | 9258 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1251 € - 0,1975 € | 13398 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1022 € - 0,1403 € | 2900 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,1022 € - 0,1403 € | 2020 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1662 € - 0,228 € | 76783 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.