Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
108 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,4022 € - 0,4022 € 98 Auf Lager
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
0,1994 € - 0,2295 € 4345 Auf Lager
11.1 mm
9.7 mm
0,1994 € - 0,2295 € 636 Auf Lager
11.1 mm
4.8 mm
0,1994 € - 0,2295 € 28994 Auf Lager
11.1 mm
18.8 mm
0,1994 € - 0,2295 € 1000 Auf Lager
11.1 mm
26.7 mm
0,1994 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
0,1994 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
4.8 mm
0,2137 € - 0,2439 € 10613 Auf Lager
10.2 mm
5.6 mm
0,2293 € - 0,264 € 998 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1763 € - 0,2155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2293 € - 0,264 € 28000 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2293 € - 0,264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1994 € - 0,2295 € 7611 Auf Lager
2.4 mm
0,1764 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2668 € - 0,3055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
12.0 mm
0,1341 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2209 € - 0,251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2705 € - 0,3102 € 408 Auf Lager
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2209 € - 0,251 € 1431 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
10111512 0,2541 € - 0,2887 € 1982 Auf Lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • von 6
Kabelhalter 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Natur

10363140

Preisbereich
0,4022 € - 0,4022 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Tiefe
    18.5 mm
  • Innenhöhe
    18.5 mm
  • Innenbreite
    22.5 mm
Kabelhalter 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037775

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
4345 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    9.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037751

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037799

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
28994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    18.8 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037812

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Innenhöhe
    26.7 mm
  • Innenbreite
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Kabelhalter 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037454

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    4.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037492

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Tiefe
    6.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natur

10037324

Preisbereich
0,2439 € - 0,2137 €

Lagerbestände
10613 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    5.6 mm
  • Innenbreite
    10.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Preisbereich
0,2155 € - 0,1763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Blindloch
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innenhöhe
    8.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Preisbereich
0,264 € - 0,2293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabelhalter 2.4 mm Nylon 6/6 Natur

10037430

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
7611 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Innenhöhe
    2.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter Zum Eindrücken 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Preisbereich
0,218 € - 0,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Blindloch
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Innenhöhe
    8.7 mm
Kabelhalter 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037379

Preisbereich
0,3055 € - 0,2668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innenhöhe
    12.0 mm
  • Innenbreite
    12.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.8 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.6 - 1.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Preisbereich
0,1736 € - 0,1341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.5 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Preisbereich
0,251 € - 0,2209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Preisbereich
0,3102 € - 0,2705 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    44.0 mm
  • Innenbreite
    35.0 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Preisbereich
0,251 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1431 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Preisbereich
0,2887 € - 0,2541 €

Lagerbestände
1982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
  • Innenbreite
    21.2 mm
  • Kompatible Maximal-Plattenstärke
    2.0 mm