Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.
Seriennummer: SR5551
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Maximale Kompression | Befestigungsausrichtung | Gehäusehöhe | Zungenmaterial | Schlüsseltyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,5966 € - 19,0353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
Kein Schlüssel
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 14 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
Dreikant-Schlüssel
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 46 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
Dreikant-Schlüssel
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
Kein Schlüssel
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 41 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
Kein Schlüssel
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
13,5966 € - 19,0353 € | 600 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
Geschlitzter Schlüssel
|
||
49,4676 € - 69,2546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
Dreikant-Schlüssel
|
||
68,0939 € - 95,3315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
Dreikant-Schlüssel
|
||
49,4676 € - 69,2546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
Doppelbart-Schlüssel
|
||
49,4676 € - 83,4808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
Dreikant-Schlüssel
|
||
49,4676 € - 69,2546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
Geschlitzter Schlüssel
|
||
49,4676 € - 69,2546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
Vierkant-Schlüssel
|
||
12,8787 € - 23,5651 € | 49 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stahl
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
74,685 € - 104,559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
1.26 in
32.0 mm
|
Edelstahl
|
Doppelbart-Schlüssel
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.