Konische Maskierungsstopfen sind als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich. Die wiederverwendbaren Stopfen sind hervorragend chemikalienbeständig und aus EPDM oder Silikon gefertigt - für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Konusdurchmesser | Farbe | Material | Fingerlasche | Mindestdurchmesser Konus | Stopfenausführung | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2832 € - 0,3012 € | 42248 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vollkörper
|
||||
3,4268 € - 3,4268 € | 757 Auf Lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hohl
|
||||
6,3699 € - 6,3699 € | 650 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hohl
|
||||
1219744 | 17,2998 € - 18,4052 € | 20 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hohl
|
|||
0,2943 € - 0,2943 € | 3 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
TPG
|
Ohne Abziehlasche
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
5,5132 € - 5,5132 € | 439 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hohl
|
||||
1,0985 € - 1,2214 € | 9007 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.72 in
18.3 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,2114 € - 0,2114 € | 40721 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,5154 € - 0,5154 € | In Produktion |
0.657 in
16.7 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vollkörper
|
||||
1,3002 € - 1,4508 € | 399 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,3592 € - 0,3592 € | 25954 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,2418 € - 0,268 € | 37474 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.047 in
1.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,2528 € - 0,2818 € | 21180 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,4186 € - 0,4656 € | 9509 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vollkörper
|
||||
1,1233 € - 1,1233 € | In Produktion |
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vollkörper
|
||||
2,5839 € - 2,5839 € | 495 Auf Lager |
1.689 in
42.9 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
1.406 in
35.7 mm
|
Vollkörper
|
||||
3,3991 € - 3,3991 € | 50 Auf Lager |
2.063 in
52.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
1.752 in
44.5 mm
|
Vollkörper
|
||||
4,9605 € - 4,9605 € | 286 Auf Lager |
2.689 in
68.3 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
2.28 in
57.9 mm
|
Vollkörper
|
||||
24,4928 € - 24,4928 € | 25 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Ohne Abziehlasche
|
3.5 in
88.9 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,0957 € - 0,112 € | 15222 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
EPDM
|
Ohne Abziehlasche
|
0.063 in
1.6 mm
|
Vollkörper
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.