Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.
Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.
Material: Stahl, Edelstahl Series Code:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,65 € - 43,79 € | 5 Auf Lager |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
59,23 € - 84,62 € | 5 Auf Lager |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
55,10 € - 78,71 € | 3 Auf Lager |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
26,82 € - 38,31 € | 9 Auf Lager |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Circular Flange
|
||
53,66 € - 76,65 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
44,60 € - 63,71 € | 13 Auf Lager |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Circular Flange
|
||
94,42 € - 134,88 € | 9 Auf Lager |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
50,93 € - 72,75 € | 28 Auf Lager |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Circular Flange
|
||
136,91 € - 195,59 € | 7 Auf Lager |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Circular Flange
|
||
17,28 € - 24,68 € | 17 Auf Lager |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
14,71 € - 21,02 € | 34 Auf Lager |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
34,66 € - 49,51 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
65,65 € - 93,79 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
41,78 € - 59,68 € | 18 Auf Lager |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
18,40 € - 26,29 € | 32 Auf Lager |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
23,37 € - 33,39 € | 5 Auf Lager |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
73,07 € - 104,38 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
67,09 € - 95,84 € | 11 Auf Lager |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
49,92 € - 71,32 € | 22 Auf Lager |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
13,03 € - 18,61 € | 9 Auf Lager |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.