Menü Suche

LWL-Führungen

Auf Lager

LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
38 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsmethode Gesamtbreite Typ Gesamthöhe Kaufen
2,4965 € - 2,4965 € 35 Auf Lager
Klebeband
40.0 mm
Straight
5.0 mm
2,1935 € - 2,1935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
44.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
4,2326 € - 4,2326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,5252 € - 2,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
An OFCC-16A-RT
49.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
2,5252 € - 2,5252 € 83 Auf Lager
Screw
49.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
3,6586 € - 3,6586 € 8 Auf Lager
Screw
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
4,3186 € - 4,3186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebeband
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,2382 € - 2,2382 € 200 Auf Lager
Screw
44.6 mm
Radiussegment
4.8 mm
3,9169 € - 3,9169 € 223 Auf Lager
Screw
49.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
2,726 € - 2,726 € 5143 Auf Lager
Screw
40.0 mm
Radiussegment
5.0 mm
8,099 € - 8,099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebepad
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
3,6586 € - 3,6586 € 54 Auf Lager
Screw
40.0 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,0704 € - 3,0704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebeband
44.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,7447 € - 3,7447 € 296 Auf Lager
Screw
44.6 mm
Radiussegment
12.0 mm
4,0747 € - 4,0747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebeband
40.0 mm
Radiussegment
12.0 mm
3,8452 € - 3,8452 € 2600 Auf Lager
Klebeband
40.0 mm
Radiussegment
8.0 mm
4,9976 € - 4,9976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebeband
40.0 mm
Radiussegment
5.5 mm
2,9987 € - 2,9987 € 396 Auf Lager
Klebeband
44.6 mm
Radiussegment
5.0 mm
  • von 2
LWL-Führung Gerade 5.0 mm Nylon 6

10312711

Preisbereich
2,4965 € - 2,4965 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Straight
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312452

Preisbereich
2,1935 € - 2,1935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 40.0 mm PA

10312483

Preisbereich
4,2326 € - 4,2326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment Schnappniete 40.0 mm Nylon 6

10312582

Preisbereich
2,5252 € - 2,5252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 40.0 mm Nylon 6

10312643

Preisbereich
2,5252 € - 2,5252 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.0 mm Nylon 6

10312681

Preisbereich
3,6586 € - 3,6586 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 40.0 mm Nylon 6

10312537

Preisbereich
4,3186 € - 4,3186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 35.0 mm Nylon 6

10312636

Preisbereich
2,2382 € - 2,2382 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 40.0 mm Nylon 6

10312674

Preisbereich
3,9169 € - 3,9169 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.5 mm Nylon 6

10312629

Preisbereich
2,726 € - 2,726 €

Lagerbestände
5143 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

10312445

Preisbereich
8,099 € - 8,099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Inbegriffen
    Nieten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 30.0 mm Nylon 6

10312650

Preisbereich
3,6586 € - 3,6586 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 35.0 mm Nylon 6

10312520

Preisbereich
3,0704 € - 3,0704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment M3/#6 Schraube 35.0 mm Nylon 6

10312667

Preisbereich
3,7447 € - 3,7447 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Nicht enthalten
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 mm PA

10312513

Preisbereich
4,0747 € - 4,0747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Klebepad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 mm Nylon 6

10312551

Preisbereich
3,8452 € - 3,8452 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Preisbereich
4,9976 € - 4,9976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm
LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 mm Nylon 6

10312506

Preisbereich
2,9987 € - 2,9987 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Inbegriffen
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Radiussegment
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    11.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    3.6 mm