Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,437 € - 1,7686 € | 280 Auf Lager |
|
M8
|
Clear
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1175 € - 0,2141 € | 1374 Auf Lager |
|
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1005 € - 0,1837 € | 5100 Auf Lager |
|
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1175 € - 0,2141 € | 500 Auf Lager |
|
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,3012 € - 0,4905 € | 377 Auf Lager |
|
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1754 € - 0,3178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2542 € - 0,4131 € | 404 Auf Lager |
|
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1409 € - 0,257 € | 3094 Auf Lager |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,3979 € - 0,6494 € | 1344 Auf Lager |
|
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,5527 € - 0,8719 € | 400 Auf Lager |
|
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,7323 € - 1,1551 € | 608 Auf Lager |
|
M8
|
Clear
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,4228 € - 0,6674 € | 1000 Auf Lager |
|
M3
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,124 € - 0,2266 € | 8335 Auf Lager |
|
M4
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2335 € - 0,3799 € | 2500 Auf Lager |
|
M4
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,3703 € - 0,5844 € | 1474 Auf Lager |
|
M4
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1768 € - 0,2887 € | 200 Auf Lager |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2597 € - 0,4725 € | 7100 Auf Lager |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,5308 € - 0,5308 € | 400 Auf Lager |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,4698 € - 0,742 € | 1895 Auf Lager |
|
M6
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,6729 € - 1,0252 € | 905 Auf Lager |
|
M6
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.