Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0361 € - 0,0446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0392 € - 0,0484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1837 € - 0,2268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | 45968 Auf Lager |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0459 € - 0,0567 € | 3000 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0488 € - 0,0603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0386 € - 0,0449 € | 1084 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0925 € - 0,0964 € | 420 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0392 € - 0,046 € | 98545 Auf Lager |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1851 € - 0,2155 € | 11953 Auf Lager |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1906 € - 0,2238 € | 5900 Auf Lager |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1163 € - 0,1362 € | 25359 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0384 € - 0,0446 € | 39870 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0416 € - 0,0487 € | 249 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1173 € - 0,1372 € | 2577 Auf Lager |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0512 € - 0,0599 € | 7995 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0462 € - 0,0541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.