Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Panel Thickness | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1851 € - 0,3371 € | 17419 Auf Lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2017 € - 0,3675 € | 10800 Auf Lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1555 € - 0,1778 € | 35 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | 3000 Auf Lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | 20 Auf Lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 2701 Auf Lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,2031 € - 0,3717 € | 9799 Auf Lager |
|
#6
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 4838 Auf Lager |
|
M4
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,2846 € - 0,3772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.