Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Panel Thickness | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2003 € - 0,228 € | 955 Auf Lager |
|
#8-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 1000 Auf Lager |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 2000 Auf Lager |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 1000 Auf Lager |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1533 € - 0,2818 € | 20449 Auf Lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1644 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1782 € - 0,3261 € | 100 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1948 € - 0,3551 € | 14350 Auf Lager |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,21 € - 0,239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1096 € - 0,1253 € | 1100 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 3998 Auf Lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
LCBS-TF-M4-6-01 | 0,1948 € - 0,2224 € | 2020 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,2003 € - 0,228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,132 € - 0,2404 € | 14255 Auf Lager |
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3592 € - 0,4186 € | 13200 Auf Lager |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 3000 Auf Lager |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 1000 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.