Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Panel Thickness | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1555 € - 0,1778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 77 Auf Lager |
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3172 € - 0,3234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1506 € - 0,2749 € | 7398 Auf Lager |
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 46 Auf Lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 998 Auf Lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 2564 Auf Lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 4000 Auf Lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 3000 Auf Lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 15083 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1987 € - 0,2637 € | 1000 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1632 € - 0,2154 € | 500 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1987 € - 0,2637 € | 1531 Auf Lager |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,2182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1987 € - 0,2637 € | 1485 Auf Lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1632 € - 0,2154 € | 1000 Auf Lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.