Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Panel Thickness | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1948 € - 0,2224 € | 18995 Auf Lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | 203 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 1000 Auf Lager |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 135 Auf Lager |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 1953 Auf Lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 963 Auf Lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2155 € - 0,2445 € | 1002 Auf Lager |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 2998 Auf Lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2431 € - 0,278 € | 2800 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2003 € - 0,228 € | 6000 Auf Lager |
|
#8-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | 6000 Auf Lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 1000 Auf Lager |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 2000 Auf Lager |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1561 € - 0,2874 € | 300 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1713 € - 0,3109 € | 6425 Auf Lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.