Menü Suche

Sicherungsscheiben

Auf Lager

Sicherungsscheiben werden in erster Linie verwendet, um Schrauben und Bolzen während der Montage zu fixieren, und sind so konstruiert, dass sie an der Außenseite des Schrauben- oder Bolzenschaftes anliegen. Sie dienen auch der Isolierung, der Dämpfung und der Abstandhaltung. Sie tragen dazu bei, Befestigungsbaugruppen gegen Feuchtigkeit und Elektrizität zu isolieren.

Dieses Sortiment an Unterlegscheiben umfasst Optionen mit Innen- und Außenverzahnung mit konischem Design. Die Unterlegscheibe lässt sich einfach auf die Schraube (oder den Bolzen) schieben und wird nach der Montage durch die Schraube gehalten. Dabei wird die Unterlegscheibe kalt verformt und dringt völlig in die Steigung der Schraube ein, um eine Abdichtung zu gewährleisten.

Diese Unterlegscheiben ermöglichen die Vormontage von Schrauben (oder Bolzen) vor der Sicherung mithilfe von Muttern. Ideal für Anwendungen, in denen eine Vormontage mit Schraube und Unterlegscheibe erforderlich ist. Außerdem helfen sie, bei der Montage Zeit und Kosten einzusparen.

Das Sortiment umfasst Materialoptionen, die Korrosions- Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit bieten.

  • Materialien: Polycarbonat (PC), Polyamid 6.6 (PA) und Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1945

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
140 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kompatible Schraubengrößen Kaufen
0,0225 € - 0,0278 € 69856 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
0,0202 € - 0,025 € 816 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,0193 € - 0,0238 € 1014 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,0202 € - 0,025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,032 € - 0,0395 € 800 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
7 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0324 € - 0,04 € 3904 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,0243 € - 0,0301 € 15313 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,0121 € - 0,0149 € 61035 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,0145 € - 0,0179 € 471 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0202 € - 0,025 € 2448 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,0284 € - 0,0351 € 1976 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0284 € - 0,0351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0121 € - 0,0149 € 1335198 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
0,0162 € - 0,02 € 1881 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0339 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0224 € - 0,0276 € 31854 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0498 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
0,0483 € - 0,0597 € 1890 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0243 € - 0,0301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,1238 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
  • von 7
Sicherungsscheibe 0.156 in 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

10217023

Preisbereich
0,0278 € - 0,0225 €

Lagerbestände
69856 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Preisbereich
0,025 € - 0,0202 €

Lagerbestände
816 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5 mm
  • Außendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.235 in 0.390 in 0.032 in Nylon 6/6

10217108

Preisbereich
0,0238 € - 0,0193 €

Lagerbestände
1014 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.277 in 0.453 in 0.032 in Nylon 6/6

10217146

Preisbereich
0,025 € - 0,0202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7 mm
  • Außendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.277 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217184

Preisbereich
0,0395 € - 0,032 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Preisbereich
0,04 € - 0,0324 €

Lagerbestände
3904 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    15.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Preisbereich
0,0301 € - 0,0243 €

Lagerbestände
15313 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.9 mm
  • Außendurchmesser
    18.6 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Preisbereich
0,0149 € - 0,0121 €

Lagerbestände
61035 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4 mm
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Preisbereich
0,0179 € - 0,0145 €

Lagerbestände
471 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5 mm
  • Außendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.235 in 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

10217092

Preisbereich
0,025 € - 0,0202 €

Lagerbestände
2448 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.235 in 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

10217139

Preisbereich
0,0351 € - 0,0284 €

Lagerbestände
1976 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser
    9.9 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.277 in 0.453 in 0.062 in Nylon 6/6

10217177

Preisbereich
0,0351 € - 0,0284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7 mm
  • Außendurchmesser
    11.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.115 in 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Preisbereich
0,0149 € - 0,0121 €

Lagerbestände
1335198 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Außendurchmesser
    5.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Preisbereich
0,02 € - 0,0162 €

Lagerbestände
1881 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    4 mm
  • Außendurchmesser
    6.8 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    19.1 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Preisbereich
0,0276 € - 0,0224 €

Lagerbestände
31854 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser
    8.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7 mm
  • Außendurchmesser
    10.2 mm
  • Stärke
    1.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Preisbereich
0,0597 € - 0,0483 €

Lagerbestände
1890 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Außendurchmesser
    18.6 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Preisbereich
0,0301 € - 0,0243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Sicherungsscheibe 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Preisbereich
0,1936 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Material
    PC
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat