Zylinderdrehriegel verriegeln und sichern den Zugang zu Ihren Paneelen und Türen mit einer drehbaren Zunge, die durch Einrasten in den Rahmen oder die Halterung auf der Rückseite gesichert wird.
Diese Schlösser lassen sich ohne Werkzeug schnell und einfach montieren. Sie können an Türen mit gängiger Stärke angebracht werden und eignen sich ideal für leichte Verschlusslösungen.
Die Produktreihe ist in verschiedenen Verschlussoptionen erhältlich, darunter: mit Generalschlüssel, gleichschließend und verschiedenschließend.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Gehäusehöhe | Schlüsseltyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4647 € - 3,4507 € | 8 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Nicht entfernbarer Schlüssel
|
||
3,4867 € - 4,7578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
3,6764 € - 5,302 € | 5 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
5,412 € - 7,0435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
2,5145 € - 3,514 € | 169 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
4,7118 € - 7,9609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
5,7057 € - 7,9609 € | 22 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
3,6764 € - 5,302 € | 33 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
4,4843 € - 5,7399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
3,7766 € - 5,302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
3,6888 € - 4,7578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
2,4647 € - 3,4507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
3,6763 € - 5,302 € | 277 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euroschlüssel (5333)
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 20 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
5,6791 € - 7,9609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Masterschlüssel
|
||
3,6764 € - 5,302 € | 50 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
2,9153 € - 4,0815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gleichschließendes SS-Verschlussteil
|
||
3,6763 € - 5,302 € | 50 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gleichschließend
|
||
4,3078 € - 6,0309 € | 117 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gleichschließendes SS-Verschlussteil
|
||
3,7766 € - 5,302 € | 19 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Verschiedenschließend
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.