Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Rund 180°C

 (12 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Doppelsauger

Doppelsauger halten, trennen und polstern zwei parallele Oberflächen. Das Design verbindet saubere flache Oberflächen, ohne dass ein Montageloch oder eine andere Befestigung erforderlich ist.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Befestigungsnut

Saugnäpfe mit Nut eignen sich ideal zum Befestigen von Schnüren, Drähten oder Kabeln zum Aufhängen von Druckmaterialien oder selbständig hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Fixierungsniete

Einseitige Saugnäpfe mit Fixierungsniete benötigen zum Anbringen des Napfes nur ein sehr kleines Befestigungsloch am Display-Plakat. Diese Saugnäpfe können einfach und sicher auf sauberen flachen Oberflächen angebracht werden.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Haken

Einseitige Saugnäpfe mit Metall- oder Kunststoffhaken sind ideal zum Aufhängen von Display-Materialien. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Lippe

Einseitige Saugnäpfe mit Lippe verfügen über eine sichere Leiste zum Durchführen von Schnüren, Drähten oder Kabeln und dienen zum Aufhängen von selbst hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Loch

Einseitige Saugnäpfe mit Loch sind ideal zur Durchführung von Schnüren, Drähten oder Kabeln, um Display-Materialien aufzuhängen. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Einseitige Saugnäpfe ‒ mit Steckverbindung

Einseitige Saugnäpfe mit Steckverbindung verfügen über eine flexible Aufsteckbefestigung und saugen sich an Displays fest. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.

Kabel-Displayklemmen

Eine vertikal montierte Kabel-Displayklemme, die mit Kabel- und Plakathaltern verwendet wird. Hält Fensterdrucke, Poster und andere Displays an ihrem Platz.

Es sind zwei Typen verfügbar, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind: Seitenwandstütze, Regalgriff, Oberwandstütze und Doppelseitenwandstütze. Die beiden Typen sind für M5-Schrauben geeignet.

  • Material: Messing
  • Oberfläche: Verchromt

Klebepunkte ‒ Glue Dots

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Farbe: Durchsichtig Series Code:

Lochwandhaken ‒ rund

Lochwandhaken eignen sich ideal für das Aufhängen von Komponenten an Karton-, Point of Purchase-Displays und freistehenden Displays. Erhältlich mit einem oder zwei Haken und in verschiedenen Hängelängen.

Preisschildklammer ‒ Verbindungsstücke

Verbindungsstücke für Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Verbindungsstücke sind in flexibler oder fixer Stangenausführung in verschiedenen Größen für Ihre Anwendung erhältlich.

Selbstklebende Deckenclips

Deckenclips sind mit quadratischen oder rechteckigen Sockeln und offenen oder geschlossenen Haken erhältlich. Diese Clips eignen sich ideal zur Verwendung mit Hängehaken in Geschäftsumgebungen und dort, wo eine ordentliche Präsentation erforderlich ist.