Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Feststehend Edelstahl Mit verstellbaren Stegen

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Eckscharniere - mit festem Stift

Hohe Eckscharniere aus Metall eignen sich für Maschinenabdeckungen und Elektroschalttafeln. Sie sind mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich und können entweder mit einem Bolzen montiert oder angeschraubt werden.

Hebelspannverschlüsse mit seitlicher Feder

Hebelspannverschlüsse mit Feder oder Spannverschlüsse ziehen zwei Komponenten zusammen und verriegeln sie sicher. Die Feder ermöglicht einen ausdehnbaren Zug und eine feste Verriegelung. Eine Auswahl von Materialien ermöglicht den Einsatz dieses Hebelspannverschlusses in verschiedenen Anwendungen.

Hebelspannverschlüsse und Halter ‒ Kunststoff und Gummi

Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.

Over-Centre Hebelspannverschluss mit Halterplatte

Die Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben eine glatte Oberfläche für ein ästhetisches Finish und funktionieren mit einem Zughaken. Sie ziehen zwei Komponenten sicher zusammen und verriegeln, indem sie den Riegel über seine Mitte schieben. Dieses Sortiment von Riegeln ist im Unterschied zu den Spannverschlüssen für geringe Belastungen ausgelegt. Sie werden auf kleinen Behältern, Metallkästen und leichten industriellen Reinigungsmaschinen eingesetzt. Eine Auswahl an Materialien steht zur Verfügung, die für verschiedene Anwendungsumgebungen geeignet sind.

Palettenfüße

Niedrigprofilige Palettenfüße, die oft auch als Fußschalen für Rohrpaletten bezeichnet werden. Sie passen auf Standard-Metallgleiter und bieten zusätzliche Stabilität und Schutz.

Das glatte Material aus Baustahl schützt den Boden und reduziert den Geräuschpegel, während das Metallunterteil vollständig abgedeckt und geschützt ist.

Bei maximaler Pfostengröße sollten SHS-Rohre benutzt werden. Diese Palettenfüße sind ideal für Metallpaletten und Gitterboxen.

  • Optionen zum Stapeln verfügbar.

Spannbügelverschluss und Schließblech

Spannbügelverschlüsse mit Schließblech nutzen ein einfaches ergonomisches Design, das für viele Anwendungen geeignet ist, die einen unkomplizierten Riegel erfordern. Riegel und Schließblech müssen separat bestellt werden, beide sind aus Baustahl und aus Edelstahl erhältlich.